Popis výrobku
Přímé trubkové spojky slouží k axiálnímu připojení. Šroubují se na stroje nebo stojany.
Trubkové spojky mají na kulovém kloubu připojovací desku otočnou o 360°.
K nim lze připojit a individuálně nastavit součásti, jako jsou snímače, reflektory a další prvky. Vhodné pro součásti, které je třeba přesně vyrovnat a častěji nastavovat.
Rozsah vychylení připojovací desky činí minimálně 60°.
Materiál
Hliníková litina.
Šroub s válcovou hlavou podle ISO 4762 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení
Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Možnost kombinace s jinými trubkovými spoji konstrukční velikosti 30 mm.

Speciální povrchová úprava kulového kloubu zaručuje vysokopevnostní upnutí.

Max. utahovací moment pro utažení upínacích šroubů:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Uvedené síly a momenty jsou nezávazné orientační hodnoty, kterých nemusí být v jednotlivých případech dosaženo z důvodu různých podmínek použití, např. teploty nebo vlastností povrchu upínaných profilů.
Poskytnuté údaje nepředstavují záruku kvality ani zaručené vlastnosti výrobků.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili