Hliníkový odlitek.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice IS 4032, z oceli.Od Ø 20 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 a šestihranná matice DIN 985, ocel.
Provedení
Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění
Trubkové spojky, klouby jsou nastavitelné plynule o 180°.
Na vyžádání
Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili