Hliníková litina.
Svěrací šroub s maticí, ocel.
Provedení
Hladce vyleštěno.
Svěrací šroub s maticí, pozinkováno.
Upozornění
Trubkové kloubové spojky s vnitřním ozubením lze s trubkovými kloubovými spojkami s vnějším ozubením (K0485) spojit do jednoho kloubového prvku.

Max. krouticí moment k dotažení svěracích šroubů:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na vyžádání
Upínací páka pro upevnění.
Odkaz na výkres
1) 15° ozubení
Accessory
- Šestihranná matice DIN 985
- Šestihranné šrouby DIN 933
- Šroub s válcovou hlavou DIN 6912
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Discover our product range