Materiál
Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.
Provedení
Elektrolyticky leštěno.
Show more
Show less
Tube clamps base, stainless steel, Form A
from
819,68 CZK
plus sales tax
plus shipping costs
Tube clamps base, stainless steel, Form B
from
1 519,52 CZK
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Materiál
Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.
Provedení
Elektrolyticky leštěno.
Upozornění
Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.
Na vyžádání
Upínací páka pro upevnění.
Accessory
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493