Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.

Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.

Provedení
Upínací úhelník, lakovaný v barvě hliníku.
Ovládací páka potažena plastem. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací úhelníky jsou vhodné pro spojení dvou profilů stejné konstrukční řady, které se dotýkají svými bočními stěnami a křižují se pod libovolným úhlem.

Povolením šroubu se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun podél drážek.

Upínací úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s kloubovým úhelníkem.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili