Materiál
Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upínací páka: plast vyztužený skelnými vlákny
Mechanika upínací páky: ocel
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upínací páka: plast vyztužený skelnými vlákny
Mechanika upínací páky: ocel
Zobrazit více
Zobrazit méně
profilové kluzáky se svěrací pákou, provedení S, Standard
od
489,35 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
profilové kluzáky se svěrací pákou, provedení L. volné ložisko
od
489,35 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
profilové kluzáky, provedení F, pevné ložisko
od
489,35 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Základní těleso: zinkový tlakový odlitek.
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upínací páka: plast vyztužený skelnými vlákny
Mechanika upínací páky: ocel
Kluzné prvky: plast POM.
Nástavné díly: ocel pozinkovaná.
O-kroužek: EPDM
Upínací páka: plast vyztužený skelnými vlákny
Mechanika upínací páky: ocel
Upozornění
Profilové kluzáky kovové se zaklesnutými kluznými prvky z plastu. S dodatečnou upínací pákou k sevření saňového systému. Profilové kluzáky umožňují lineární pohyb hliníkových profilů typ I s drážkou 8 mm s velmi nízkým opotřebením. Upuštění od mazání způsobuje u systému vysokou odolnost vůči znečištění.
Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N. Upínací síla při maximálním utahovacím momentu 15 Nm činí 600 N.
Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.
Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.
Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.
Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Maximálně přípustné zatížení jednoho profilového kluzáku činí Fmax. = 50 N. Upínací síla při maximálním utahovacím momentu 15 Nm činí 600 N.
Kluzná vedení s několika kluznými saněmi musí být zhotovena jako kombinace z pevného (provedení F) a volného ložiska (provedení L). Tím se zajistí vyrovnání tvarové tolerance a dobrá pohyblivost.
Provedení S: Sada pro napojení libovolných nástavných prvků.
Provedení L: Sada pro použití jako volné ložisko.
Provedení F: Sada pro použití jako pevné ložisko.
Rozsah dodávky
Provedení S: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M5.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Provedení L: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M5x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M5.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.
Provedení F: Profilové kluzáky s kluznými prvky.
2 šrouby s čočkovou hlavou ISO 7380 – M6x25.
2 O-kroužky DIN 3771 – 5x1,5.
2 kameny do drážky, drážka 8 – M6.
1 upínací páka M6x55 s podložkou DIN 9021 6,4 mm a speciálním kamenem do drážky, drážka 8 – M6.