Materiál
Pouzdro: hliníkový tlakový odlitek.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Provedení
Pouzdro: z hliníku, barevně lakované.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.
Upevňovací drážkové desky: z hliníku, barevně lakované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.
Upevňovací drážkové desky: z hliníku, barevně lakované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro: hliníkový tlakový odlitek.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Provedení
Pouzdro: z hliníku, barevně lakované.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.
Upevňovací drážkové desky: z hliníku, barevně lakované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.
Upevňovací drážkové desky: z hliníku, barevně lakované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Upozornění
Připojovací frikční klouby pro konstrukci jednotlivých otočných ramen z hliníkových profilů. Připojovací frikční klouby vyznačují pevným třecím momentem, který je k dispozici v 6 krocích od 0,5 do 15 Nm. Otočné o 360°. Rastrová velikost 40 na 45 mm.
Připojovací stranu lze přišroubovat podélně nebo příčně na drážku profilu, takže osa tření je umístěna v pravém úhlu k profilu.
Strana frikčního kloubu může být k profilu připojena podélně, příčně nebo čelně. Pro čelní montáž musí být v otvoru pro jádro dostupný závit M8 (hloubka min. 20 mm). Při montáži na rovné povrchy stačí vynechat dodávané upevňovací drážkové desky.
Maximální momentové zatížení M je 45 Nm.
Připojovací stranu lze přišroubovat podélně nebo příčně na drážku profilu, takže osa tření je umístěna v pravém úhlu k profilu.
Strana frikčního kloubu může být k profilu připojena podélně, příčně nebo čelně. Pro čelní montáž musí být v otvoru pro jádro dostupný závit M8 (hloubka min. 20 mm). Při montáži na rovné povrchy stačí vynechat dodávané upevňovací drážkové desky.
Maximální momentové zatížení M je 45 Nm.
Rozsah dodávky
1 připojovací frikční klouby
1 krytka
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pro vodicí vložku do drážky strana frikčního kloubu)
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (pro vodicí vložky do drážky strana přípoje)
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pro stranu třecího spoje jádrového otvoru)
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (pro stranu připojení jádrového otvoru)
1 drážková upevňovací deska - drážka 10 - 45 x 45
1 drážková upevňovací deska - drážka 10 - 40 x 40
2 vodicí vložky do drážky - drážka 10 - M8
1 krytka
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pro vodicí vložku do drážky strana frikčního kloubu)
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (pro vodicí vložky do drážky strana přípoje)
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pro stranu třecího spoje jádrového otvoru)
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (pro stranu připojení jádrového otvoru)
1 drážková upevňovací deska - drážka 10 - 45 x 45
1 drážková upevňovací deska - drážka 10 - 40 x 40
2 vodicí vložky do drážky - drážka 10 - M8
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.