Kloub ze zinkového tlakového odlitku.

Upevnění ze zinkového tlakového odlitku.

Distanční kroužky z nerezové oceli.

Závitová pouzdra a zápustné šrouby z oceli.

Ovládací páka ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844. Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Klouby 40x80 a 45x90 jsou z hliníku.

Provedení
Kloub lakovaný v barvě hliníku.
Upevnění pozinkovaná.
Distanční kroužky bez povrchové úpravy.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby, pozinkované.
Ovládací páka potažena plastem. Ocelové části, nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Klouby pro spojení dvou profilů s libovolným úhlem.
Rozsah nastavení činí 0° až 180°. Kloub lze použít také jako těžký závěs.

Pokud jsou použity distanční kroužky, je kloub volně pohyblivý. Pokud se odstraní, může se kloub použít jako pevný úhelníkový prvek. Klouby jsou obzvlášť vhodné pro nastavitelné držáky, otočné výložníky nebo podobné použití.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili