Kloub ze zinkového odlitku.
Fixace ze zinkového odlitku.
Distanční kroužky z nerezové oceli.
Pouzdra se závitem a zápustné šrouby z oceli.
Provedení
Kloub lakovaný v barvě hliníku.
Fixace pozinkované.
Distanční kroužky lesklé.
Pouzdra se závitem a zápustné šrouby pozinkované.
Upozornění
Klouby pro spojení dvou profilů s libovolným úhlem.
Rozsah nastavení činí 0° až 180°. Kloub lze použít také jako těžký závěs.

Pokud jsou použity distanční kroužky, je kloub volně pohyblivý. Pokud se odstraní, může se kloub použít jako pevný úhelníkový prvek. Klouby jsou obzvlášť vhodné pro nastavitelné držáky, otočné výložníky nebo podobné použití.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili