Pouzdro: hliníkový tlakový odlitek.
Vložky a frikční hřídele: ocel.
Krycí kroužek a krytky: plast.
Drážkové upevňovací desky: Hliníkový tlakový odlitek.
Šrouby, podložky a kameny do drážky: z oceli.
Provedení
Pouzdro: komaxitované, z hliníku.
Vložky a frikční hřídele: bez povrchové úpravy.
Krycí kroužek a krytky: podobné RAL 7042.↲Upevňovací drážkové desky: hliníkové barevně komaxitované.
Šrouby, podložky a vodicí vložky: pozinkované.
Upozornění
Frikční klouby pro konstrukci jednotlivých otočných ramen z hliníkových profilů. Frikční klouby se vyznačují nastavitelným třecím momentem. Třecí odpor lze plynule nastavit pomocí stavěcích šroubu. Otočné o 360°. Rastrová velikost 40 mm.

Připojovací stranu lze přišroubovat podélně nebo příčně na drážku profilu, takže osa tření je umístěna v pravém úhlu k profilu.
Strana frikčního kloubu může být k profilu připojena podélně, příčně nebo čelně. Pro čelní montáž musí být v otvoru pro jádro dostupný závit M8 (hloubka min. 15 mm). Při montáži na rovné povrchy stačí vynechat dodávané upevňovací drážkové desky.

Maximální momentové zatížení M je 45 Nm.
Rozsah dodávky
1 frikční kloub
2 krytky
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pro drážkovou matici)
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pro otvor v jádře)
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x35 (pro upnutí)
2 podložky 8-FSt
2 drážkové upevňovací desky
2 vodicí vložky do drážky - drážka 8 - M8
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili