Držák z plastu PA, vyztužen skelnými vlákny.
Matice z oceli.
Provedení
Držák černý nebo šedý podobný RAL 7042
Pozinkovaná matice.
Upozornění
Držáky umožňují snadné připevnění plochých prvků k hliníkovým profilům.

Držák lze otočit do drážky profilu v libovolné poloze. Na tyto držáky lze montovat lehké plastové ploché prvky (akrylátové sklo, kompozitní panely) nebo obkladové plechy. Za tímto účelem musí být povrchové prvky opatřeny otvorem, kterým se přišroubují k držáku. Matici v držáku lze posunovat pomocí podélného otvoru, takže je možná určitá kompenzace tolerance.

K držáku lze připevnit další distanční prvky. To znamená, že pro šroubování plochých prvků různých tlouštěk v jedné rovině s hliníkovým profilem jsou k dispozici různé vzdálenosti od okraje profilu.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili