- Upevňovací díl pro kabely a hadice o průměru do 12 mm
- Provedení B: se dvěma oddělenými komorami
- Koresponduje se všemi běžnými hliníkovými profily
Popis
Materiál
Polyamid.
O-kroužek FPM 70.
O-kroužek FPM 70.
Provedení
Černé.
Upozornění
Držák kabelů slouží jako upínací díl pro kabely a hadice s průměrem do 12 mm.
Montáž proveďte pomocí zapracovaného kladiva otočením o 90° v drážce profilu. Upnutí kabelů proveďte pomocí vloženého O-kroužku.
Montáž proveďte pomocí zapracovaného kladiva otočením o 90° v drážce profilu. Upnutí kabelů proveďte pomocí vloženého O-kroužku.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.