Materiál
Plast PA.
Provedení
černá nebo šedá (typ I podobný RAL 7042, typ B podobný RAL 7004).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Plast PA.
Provedení
černá nebo šedá (typ I podobný RAL 7042, typ B podobný RAL 7004).
Upozornění
Distanční prvky pro připevnění k držákům plochých prvků. To znamená, že pro šroubování plochých prvků různých tlouštěk v jedné rovině s hliníkovým profilem jsou k dispozici různé vzdálenosti od okraje profilu.
Distanční prvky lze kombinovat tak, že je jednoduše zasunete k sobě (na distanční prvky s A=2 nelze zasunout žádný další distanční prvek).
Distanční prvky lze kombinovat tak, že je jednoduše zasunete k sobě (na distanční prvky s A=2 nelze zasunout žádný další distanční prvek).
Odkaz na výkres
1) Odpadá u A=2 mm
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.