Ocel.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Pro upevnění deskových materiálů ke kruhovým trubkám nebo profilovým trubkám s vnějším průměrem 30 mm.

Robustní upevňovací prvek pro upevnění deskových materiálů. Odolná ocelová svorka je přišroubována k profilové trubce a zajišťuje tak bezpečné uchycení. Alternativně lze svorky nejprve přišroubovat k plochému prvku. Poté lze kompletní prvek jednoduše zavěsit na trubkový rám.

V každém rohu je zpravidla umístěno zavěšení desek, provedení A. Závěšení desek, provedení B se používá jako podpěra pro dlouhé desky. Tím se sníží průhyb.

Při řezání desek na míru zohledněte: V případě použití konektorů je nutné, aby panely měly v oblasti konektorů zářez o velikosti nejméně 5 mm nebo obvodovou mezeru nejméně 5 mm.
Rozsah dodávky
Provedení A:
1 zavěšení desek.
2 závrtný šroub DIN 7504 provedení N - 3,9 x 16, pozinkovaný.

Provedení B:
1 zavěšení desek.
1 závrtný šroub DIN 7504 provedení N - 3,9 x 16, pozinkovaný.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili