Váleček: plast PA, zesílený skleněnými kuličkami.
Montážní díly: ocel.
Provedení
Váleček: černá.
Montážní díly: pozinkované.
Upozornění
Váleček s kuličkovým ložiskem. Pro vedení pohyblivých dílů na kluzné liště připevněné k hliníkovému profilu nebo pro boční vedení pohyblivého zboží.
Rozsah dodávky
1 váleček.
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, pozinkovaný.
2 podložky DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, pozinkované.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili