Váleček: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Provedení
Černé.
Upozornění
Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Váleček lze nasunout na kulaté trubky a profilové trubky Ø30. Váleček pak používá profil jako osu. Váleček se na trubkách pohybuje bez maziva.

Váleček se používá k bočnímu vedení nebo jako podpěra na přechodu válečkových dopravníků. To umožňuje bezpečné a plynulé vedení nádob nebo zboží po rámu.

Pro získání širší odvalovací plochy lze použít několik válečků vedle sebe.

Statický náboj, který může vzniknout třením plastového válce, se odvádí do profilu.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili