Profil válečkových lišt: ocel.
Váleček: plast PP.
osa: ocel.
Provedení
Profil válečkových lišt: pozinkovaný.
Válečky: šedé podobné RAL 7042. ESD-provedení, černé.
Osa: pozinkovaná.
Upozornění
Robustní a válečkové lišty s klidovým chodem. Systém je kompletně smontován. Profil válečkových lišt obsahuje plastové válečky namontované na ocelových osách. Úzké osové vzdálenosti zaručují hladký a bezproblémový chod. V případě potřeby lze profil válečkové lišta z ocelového plechu jednoduše zkrátit na požadovanou délku.

Jako příslušenství jsou k dispozici pevné a variabilní držáky. Tyto držáky umožňují přímé připojení ke kulatým trubkám nebo profilovým trubkám Ø30 a k hliníkovým profilům s rozměrem rastru 40 mm.

Provedení A: bez nákolku.
Provedení B: s nákolkem.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili