Materiál
Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.
Montážní díly z oceli.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.
Montážní díly, pozinkované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.
Montážní díly z oceli.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.
Montážní díly, pozinkované.
Upozornění
Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.
Pro pravoúhlé spoje. Pomocí T-spojky lze kombinovat kruhové trubky a profilové trubky s hliníkovými profily drážka 8 typ I. Adaptérová deska je přišroubována k drážce 8 hliníkového profilu, aby se zabránilo jejímu zkroucení. K tomu je třeba odstranit dvě ze čtyř pojistek proti pootočení.
T-spojka s přípojkou na drážce má drážku 8 integrovanou vysoce odolnou pojistku proti pootočení. Zajišťuje přesné a trvalé vyrovnání profilových trubek Ø30. Pojistky proti pootočení lze v případě potřeby odstranit pomocí šroubováku. To je nutné pro upevnění kulatých trubek Ø30 v T-spojce.
Pro pravoúhlé spoje. Pomocí T-spojky lze kombinovat kruhové trubky a profilové trubky s hliníkovými profily drážka 8 typ I. Adaptérová deska je přišroubována k drážce 8 hliníkového profilu, aby se zabránilo jejímu zkroucení. K tomu je třeba odstranit dvě ze čtyř pojistek proti pootočení.
T-spojka s přípojkou na drážce má drážku 8 integrovanou vysoce odolnou pojistku proti pootočení. Zajišťuje přesné a trvalé vyrovnání profilových trubek Ø30. Pojistky proti pootočení lze v případě potřeby odstranit pomocí šroubováku. To je nutné pro upevnění kulatých trubek Ø30 v T-spojce.
Rozsah dodávky
2 T-poloviny spojek.
1 deska adaptéru
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, pozinkovaný.
1 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkovaná.
Výrobek se dodává předběžně smontovaný.
1 deska adaptéru
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, pozinkovaný.
1 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkovaná.
Výrobek se dodává předběžně smontovaný.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.