Materiál
Ocel.
Provedení
Pozinkováno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Ocel.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
Pro upevnění hliníkových profilů, stabilní a odolné vůči zkrutu, s drážkou 8 typu I na kruhové trubky a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.
Svorka umožňuje velmi snadnou integraci hliníkových profilů s drážkou 8 typu I do trubkové konstrukce. Svorka je velmi plochá a zároveň velmi odolná proti zkroucení.
Ideální pro spojování hliníkových profilů pro válečkové kolejnice.
Svorka umožňuje velmi snadnou integraci hliníkových profilů s drážkou 8 typu I do trubkové konstrukce. Svorka je velmi plochá a zároveň velmi odolná proti zkroucení.
Ideální pro spojování hliníkových profilů pro válečkové kolejnice.
Rozsah dodávky
1 svorka.
2 vodicí vložky do drážky - drážka 8 - M6, pozinkovaná.
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, pozinkované.
2 vodicí vložky do drážky - drážka 8 - M6, pozinkovaná.
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, pozinkované.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.