Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.
Upozornění
Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Pro 45° spoje. Ideální pro hrázděné konstrukce a diagonální vzpěry pro vzpěrné konstrukce.

Spojka 45° má integrovanou odolnou pojistku proti pootočení. Zajišťuje přesné a trvalé vyrovnání profilových trubek Ø30. Pojistky proti pootočení lze v případě potřeby odstranit pomocí šroubováku. To je nutné pro upevnění kulatých trubek Ø30 ve spojce 45°.
Rozsah dodávky
2 poloviny spojek 45°.
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, pozinkovaný.
1 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkovaná.

Výrobek se dodává předběžně smontovaný.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili