Materiál
Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Provedení
teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Provedení
teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.
Upozornění
Hliníkový profil v lehkém provedení pro úzkou konstrukci s optimalizovanou hmotností. Spojky Ø30 lze připevnit do tří upínacích drážek, každou pod úhlem 90°, bez dalšího opracování profilů. Tvarové spojení vytváří mimořádně stabilní konstrukce. Přípojky lze kdykoli prodloužit a také opět jednoduše demontovat.
Tento profil navíc nabízí drážku 8. K této drážce lze bez adaptéru připojit další příslušenství, spojky nebo hliníkové profily typové řady I s drážkou 8.
Tento profil navíc nabízí drážku 8. K této drážce lze bez adaptéru připojit další příslušenství, spojky nebo hliníkové profily typové řady I s drážkou 8.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.