Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.
Upozornění
Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Pro variabilní spoje. Kulovou křížovou spojku lze otočit o 180° stupňů. Díky tomu je vhodná pro připojení v jakémkoli prostorovém uspořádání. Umožňuje stabilní čelní spojení dvou trubek nebo profilových trubek. Díky kuličkovému ložisku v kulové pánvi lze spoj otočit do požadované polohy a upevnit jediným šroubem.

Kulová styková spojka má integrovanou odolnou pojistku proti pootočení. Zajišťuje přesné a trvalé vyrovnání profilových trubek Ø30. Pojistky proti pootočení lze v případě potřeby odstranit pomocí šroubováku. To je nutné pro upevnění kulatých trubek Ø30 v kulové stykové spojce.
Rozsah dodávky
2 poloviny kulové spojky, kulová hlava.
2 poloviny kulové spojky, kulová pánev.
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, pozinkované.
2 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkované.

Výrobek se dodává předběžně smontovaný.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili