Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.
Upozornění
Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Pro variabilní spoje. Kulová spojka lze otočit o 180° stupňů. Díky tomu je vhodná pro připojení v jakémkoli prostorovém uspořádání. S kulovou spojkou Ø30 lze vzpěry a diagonály realizovat pod libovolným úhlem. Díky kuličkovému ložisku v kulové pánvi lze spojku otočit do požadované polohy a upevnit jediným šroubem.

Kulová spojka má integrovanou odolnou pojistku proti pootočení. Zajišťuje přesné a trvalé vyrovnání profilových trubek Ø30. Pojistky proti pootočení lze v případě potřeby odstranit pomocí šroubováku. To je nutné pro upevnění kruhových trubek Ø30 v kulové spojce.
Rozsah dodávky
2 poloviny kulové spojky, kulová hlava.
2 poloviny kulové spojky, kulová pánev.
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, pozinkované.
2 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkované.

Výrobek se dodává předběžně smontovaný.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili