Plast PVC-U.
Provedení
Šedá podobná RAL 7042.
Upozornění
Vhodné pro profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Kluzná lišta podléhající nízkému opotřebení, s nízkým kluzným třením pro jednoduchou přepravu zboží. Kluzné lišty lze navíc použít také jako ochranu dosedací plochy, ochranu dorazu a vodicí lišty.

Posuvná lišta se připíná na profilové trubky Ø30 bez použití nářadí.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili