Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.
Upozornění
Vhodné pro profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Pro křížové spojení pod úhlem 90°. Předmontovaná křížová spojka lze umístit a utáhnout přímo na profilové trubky Ø30. Díky dvěma polovinám spojky lze křížové spoje dodatečně namontovat i na stávající konstrukce za účelem jejich zesílení nebo rozšíření.
Rozsah dodávky
2 poloviny křížové spojky.
1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, pozinkovaný.
1 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkovaná.

Výrobek se dodává předběžně smontovaný.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili