Držák popisovacího štítku, z plastu PET.
Clip z oceli.
Provedení
Držák popisovacího štítku, průhledný.
Spona, pozinkovaná.
Upozornění
Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Držáky popisovacích štítků jsou z průhledného plastu. V horní části mají otvor, do kterého lze vložit označené karty nebo papírové proužky. Vhodné pro výšku štítku 42 mm a šířku štítku 100 mm.

Držák popisovacího štítku se jednoduše připevní pomocí svorky a poté se zavěsí pod profil.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili