Plast PP.
Provedení
Černé.
Upozornění
Vhodné pro profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Blok pro spojování kabelů slouží jako upínací díl pro kabely a hadice. Upnutí kabelů a hadic proveďte páskou na kabely do šířky až 5 mm.

Univerzální držák se připíná na profilové trubky Ø30 bez použití nářadí.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili