Hliníkový tlakový odlitek.
Montážní díly z oceli.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Montážní díly, pozinkované.
Upozornění
Vhodné pro profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.

Pro vytvoření výztuhy ze dvou profilových trubek. Ideální pro hrázděné konstrukce a diagonální vzpěry pro vzpěrné konstrukce. Díky dvěma polovinám spojek lze úhlovou výztuhu také dodatečně namontovat i na stávající konstrukce za účelem jejich zesílení.
Rozsah dodávky
2 poloviny úhlových výztuh 90°.
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, pozinkované.
2 samojistící matice ISO 10511 - M6, pozinkované.

Výrobek se dodává předběžně smontovaný.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili