Materiál
Základní těleso, měkčené-PVC.
Provedení
Základní těleso, černé.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Základní těleso, měkčené-PVC.
Provedení
Základní těleso, černé.
Upozornění
Tvrdost Shore 92 A.
UV stabilní.
ØD = vnější průměr trubek, na které se příslušná krytka nasazuje.
UV stabilní.
ØD = vnější průměr trubek, na které se příslušná krytka nasazuje.
Použití
Krytky slouží jako ochrana proti ostrým hranám trubek.
Teplotní rozsah
Odolnost vůči nízkým teplotám až do cca -15 °C při zatížení.
Montáž
Mírné zahřátí na cca 40 °C zjednodušuje montáž, zvyšuje přilnavost a umožňuje vyrovnat větší tolerance trubek.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.