Materiál, provedení
Polyamid PA, černý.
Válcový šroub podle DIN 6912 a šestihranná matice podle DIN 934, z pozinkované oceli.
Upozornění
Zasouvací spojovací díly se jednoduše zastrčí do odpovídajícího čtyřhranného profilu. Demontovatelné a vícenásobně použitelné. V uvedeném rozmezí plynule nastavitelné. Odbočka je otočná kolem své vlastní osy.
Montáž
V každém ze dvou čepů na kloubu jsou dvě komory, do kterých lze v případě potřeby vložit šestihranné matice (nejsou součástí dodávky) pro upevnění čepů v trubce:
- konektor 20x20: vel. klíče 10
- konektor 25x25: bez svorky
- konektor 30x30: vel. klíče 13
Accessory
- Čtyřhranné profily K0627
- Čtyřhranné profily s lemem K0628
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili