Pákové části a přítlačný šroub z oceli.
Provedení
Pákové části pozinkovány a chromátovány.
Přítlačný šroub a matice fosfátovány.
Válec leštěný.
Upozornění
Délka kabelu: 2,5 m.
Pneumatický válec
Dvojčinný bez tlumení doběhů do koncové polohy, vybavený dvěma magnetickými zdvihovými mikrospínači s kontrolkami LED.
Technická data přibližovacího jazýčkového spínače
Max. výkon DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. spínací napětí 10 - 60 V, DC a AC.
Max. spínací proud 500 mA.
Accessory
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili