Materiál
Nerezová ocel.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Snímače stavu nerezová ocel s držákem, tvar H, pro rychloupínače, horizontální
od
2 466,88 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Snímače stavu nerezová ocel s držákem, porovedení V, pro rychloupínače, vertikální
od
2 466,88 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Snímače stavu s držákem, slouží k dotazu na stav ovládání rychloupínačů.
Snímač rozpozná, zda je rychloupínač otevřený nebo uzavřený a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Snímač se upevňuje k rychloupínači pomocí držáku.
Snímač rozpozná, zda je rychloupínač otevřený nebo uzavřený a umožňuje elektronické zpracování těchto stavových informací.
Snímač se upevňuje k rychloupínači pomocí držáku.
Materiál
Nerezová ocel.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Snímač stavu a držák se dodávají demontované.
Technické údaje
Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 100 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 5000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 0,3 m kabel, PUR, s konektorem
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 100 mA
Spínací vzdálenost: 0,8 mm
Spínací frekvence: 5000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 0,3 m kabel, PUR, s konektorem
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Teplotní rozsah
Teplotní rozsah: -25 °C - +70 °C
Montáž
Snímač stavu se připevní k držáku pomocí matic a nastaví se na rozměr L1.
Držák se upevňuje pomocí šroubů rychloupínače přes průchozí otvory mezi patkou a montážním povrchem.
Přesné nastavení spínacího bodu se provádí při montáži rychloupínače.
Podrobný postup je popsán v montážním návodu.
Držák se upevňuje pomocí šroubů rychloupínače přes průchozí otvory mezi patkou a montážním povrchem.
Přesné nastavení spínacího bodu se provádí při montáži rychloupínače.
Podrobný postup je popsán v montážním návodu.
Bezpečnost
Snímače stavu nejsou vhodné pro zajištění bezpečnosti osob.
Odkaz na výkres
1) Světelná dioda
BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá
BN = hnědá
BK = černá
BU = modrá
Accessory
Rychloupínače horizontální s vodorovnou patkou K0660.
Rychloupínače vertikální s vodorovnou nohou patkou K0662.
Konektor M8x1 pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněný K1874.
Blok pro svazování kabelů K1278.
Rychloupínače vertikální s vodorovnou nohou patkou K0662.
Konektor M8x1 pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněný K1874.
Blok pro svazování kabelů K1278.