Materiál
Snímač síly, hliník EN AW-6082.
Pouzdro konektoru, ocel.
Pouzdro konektoru, ocel.
Provedení
Snímač síly, černě eloxovaný.
Pouzdro konektoru, brynýrováné.
Pouzdro konektoru, brynýrováné.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
Chytré produkty nabízejí přidanou hodnotu v podobě možnosti elektronického dotazování na stav aktivace různých upínacích a opěrných elementů.
Snímač síly pro rychloupínač umožňuje porovnávat sílu, kterou je obrobek upnut, s předem nastavenou požadovanou hodnotou.
V návodu k obsluze je popsáno, jak nastavit požadovanou hodnotu.
Je namontován mezi mechanickým rychloupínačem a upínacím přípravkem.
Pokud je opěrný čep připojen k modulu Bluetooth K1831 prostřednictvím integrovaného pouzdra USB typu C, přenáší stav snímače bezdrátově. Signál pak může být přijat a zpracován např. bránou K1494.
Integrovaná světelná dioda modulu Bluetooth navíc zobrazuje stav upínacího prvku.
Napájení snímače síly zajišťuje modul Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace.
Snímač síly pro rychloupínač umožňuje porovnávat sílu, kterou je obrobek upnut, s předem nastavenou požadovanou hodnotou.
V návodu k obsluze je popsáno, jak nastavit požadovanou hodnotu.
Je namontován mezi mechanickým rychloupínačem a upínacím přípravkem.
Pokud je opěrný čep připojen k modulu Bluetooth K1831 prostřednictvím integrovaného pouzdra USB typu C, přenáší stav snímače bezdrátově. Signál pak může být přijat a zpracován např. bránou K1494.
Integrovaná světelná dioda modulu Bluetooth navíc zobrazuje stav upínacího prvku.
Napájení snímače síly zajišťuje modul Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace.
Materiál
Snímač síly, hliník EN AW-6082.
Pouzdro konektoru, ocel.
Pouzdro konektoru, ocel.
Provedení
Snímač síly, černě eloxovaný.
Pouzdro konektoru, brynýrováné.
Pouzdro konektoru, brynýrováné.
Upozornění
Snímač síly umožňuje porovnávat sílu, kterou je obrobek upnut, s předem nastavenou požadovanou hodnotou. V návodu k obsluze je popsáno, jak nastavit požadovanou hodnotu. Pokud je snímač síly vybaven modulem Bluetooth, lze sílu zaznamenat a zpracovat elektronicky. Napájení snímače síly zajišťuje modul Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace. Bluetooth-modul K1831 lze spojit pomocí USB-typ-C se snímačem síly.
Technické údaje
Viz Soubory ke stažení, Technické informace.
Použití
Snímač síly lze použít k porovnání upínací síly mechanického rychloupínače s cílovou hodnotou.
Obsluha může snadno kontrolovat dosažení upínací síly pomocí světelné diody na modulu Bluetooth.
Obsluha může snadno kontrolovat dosažení upínací síly pomocí světelné diody na modulu Bluetooth.
Teplotní rozsah
0 °C až +65 °C.
Montáž
Snímač síly se připevňuje pomocí šroubů s válcovou hlavou ISO 4762 / DIN 912 k montážnímu stolu otvorem D1. Teprve potom lze rychloupínač připevnit ke snímači síly pomocí šroubů procházejících otvory D2.
Bezpečnost
Snímače síly nejsou vhodné pro ochranu osob.
Odkaz na výkres
1) snímač síly
2) USB-typ-C pouzdro
3) upínací přípravek
2) USB-typ-C pouzdro
3) upínací přípravek
Accessory
Bluetooth-modul K1831.
Brána K1494.
Vhodné k K1825.06:
K0660.004001
K0660.004000
K0660.004003
K0660.106001
K0660.106000
K0660.106003
K0660.006101
K0660.006100
K0660.006103
K0660.106101
K0660.106100
K0660.106103
K0662.006001
K0662.006000
K0662.006003
K0662.106001
K0662.106000
K0662.106003
K0662.006101
K0662.006100
K0662.006103
K0662.106101
K0662.106100
K0662.106103
K1255.001600
K1255.001800
K1255.101600
K1255.101800
Vhodné k K1825.08:
K0660.008001
K0660.008000
K0660.008003
K0660.108001
K0660.108000
K0660.108003
K0660.008101
K0660.008100
K0660.008103
K0660.108101
K0660.108100
K0660.108103
K0662.008001
K0662.008000
K0662.008003
K0662.108001
K0662.108000
K0662.108003
K0662.008101
K0662.008100
K0662.008103
K0662.108101
K0662.108100
K0662.108103
K1255.002400
K1255.002600
K1255.102400
K1255.102600
Brána K1494.
Vhodné k K1825.06:
K0660.004001
K0660.004000
K0660.004003
K0660.106001
K0660.106000
K0660.106003
K0660.006101
K0660.006100
K0660.006103
K0660.106101
K0660.106100
K0660.106103
K0662.006001
K0662.006000
K0662.006003
K0662.106001
K0662.106000
K0662.106003
K0662.006101
K0662.006100
K0662.006103
K0662.106101
K0662.106100
K0662.106103
K1255.001600
K1255.001800
K1255.101600
K1255.101800
Vhodné k K1825.08:
K0660.008001
K0660.008000
K0660.008003
K0660.108001
K0660.108000
K0660.108003
K0660.008101
K0660.008100
K0660.008103
K0660.108101
K0660.108100
K0660.108103
K0662.008001
K0662.008000
K0662.008003
K0662.108001
K0662.108000
K0662.108003
K0662.008101
K0662.008100
K0662.008103
K0662.108101
K0662.108100
K0662.108103
K1255.002400
K1255.002600
K1255.102400
K1255.102600
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.