Těleso TPU.
Plášť kabelu PUR.
Rýhovaná matice mosaz.
Kontakty bronz.
Provedení
Rýhovaná matice cínovaná.
Kontakty zlacené.
Počet pólů: 5
A-kódování.
stíněno.
Upozornění
Konektory se šroubovou přípojkou. Konektory opatřeny plastovým obalem na kabelu.
Kabel bez PVC, silikonu a halogenů.
Vhodné pro řetězové dopravníky.
Příslušenství pro rychloupínače se snímačem síly K1463.
Technické údaje

Průřez: 5 x 0,34 mm2
Napětí: U max. 60 V
Proud: I max. 4 A
Izolační odpor: > 1 GΩ

Počet zásuvných cyklů: max. 100
Stupeň znečištění: 3
Elektrické krytí: IP67

Použití
Konektory se šroubovou přípojkou a kabelem slouží jako připojovací kabel pro snímače a ovladače.
Stínění kabelu chrání před vnějšími rušivými vlivy a zajišťuje bezchybný přenos signálu.
Teplotní rozsah
pevné: -50 °C až +80 °C
pohyblivé: -25 °C až +80 °C
řetězový dopravník: -25 °C až +80 °C
Odkaz na výkres
1) Zdířka, 2) Konektor

1 = hnědá (BN)
2 = bílá (WH)
3 = modrá (BU)
4 = černá (BK)
5 = šedá (GY)
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili