Materiál
Plastové pouzdro.
Hřídel z nerezové oceli.
Závit konektoru z mosazi.
Zemnicí přípojka z kovu.
Hřídel z nerezové oceli.
Závit konektoru z mosazi.
Zemnicí přípojka z kovu.
Provedení
Mosaz poniklovaná.
1x konektor M8 (kódování A), 4pólový, 1x kolík.
1x konektor M8 (kódování A), 4pólový, 1x kolík.
Show more
Show less
Ukazatele polohy plastové, elektronické rozhraní IO-Link, provedení A, s dutým hřídelem
from
13 237,51 CZK
plus sales tax
plus shipping costs
Ukazatele polohy plastové, elektronické rozhraní IO-Link, provedení B, s magnetickým snímáním
from
11 296,71 CZK
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Materiál
Plastové pouzdro.
Hřídel z nerezové oceli.
Závit konektoru z mosazi.
Zemnicí přípojka z kovu.
Hřídel z nerezové oceli.
Závit konektoru z mosazi.
Zemnicí přípojka z kovu.
Provedení
Mosaz poniklovaná.
1x konektor M8 (kódování A), 4pólový, 1x kolík.
1x konektor M8 (kódování A), 4pólový, 1x kolík.
Upozornění
Ukazatele polohy podporující IO-Link se používají ke kontrole nesprávného seřízení formátu, aby se efektivně zkrátily přípravné časy a zvýšila účinnost strojů.
Pomocí dvouřádkového LCD displeje lze zobrazit jak požadovanou, tak i skutečnou hodnotu.
Další dvě LED diody dávají uživateli vizuální signály, zda se požadovaná a skutečná hodnota shodují (LED diody svítí zeleně) nebo neshodují (LED diody svítí červeně). Kromě toho ukazují LED diody uživateli, kterým směrem musí být aplikace přestavena, aby se dosáhlo požadované polohy.
Ukazatele polohy K1657.1530 a K1657.1650 jsou s aplikací propojeny hřídelem. Poloha aplikace se určuje pomocí robustních senzorů magnetickým snímáním.
Ukazatele polohy K1657.1531 a K1657.1651 se instalují přímo na aplikaci. Poloha se určuje pomocí magnetického snímače (K1658) a magnetické pásky (K1663). Vhodné pouze pro lineární měření délky.
Pomocí dvouřádkového LCD displeje lze zobrazit jak požadovanou, tak i skutečnou hodnotu.
Další dvě LED diody dávají uživateli vizuální signály, zda se požadovaná a skutečná hodnota shodují (LED diody svítí zeleně) nebo neshodují (LED diody svítí červeně). Kromě toho ukazují LED diody uživateli, kterým směrem musí být aplikace přestavena, aby se dosáhlo požadované polohy.
Ukazatele polohy K1657.1530 a K1657.1650 jsou s aplikací propojeny hřídelem. Poloha aplikace se určuje pomocí robustních senzorů magnetickým snímáním.
Ukazatele polohy K1657.1531 a K1657.1651 se instalují přímo na aplikaci. Poloha se určuje pomocí magnetického snímače (K1658) a magnetické pásky (K1663). Vhodné pouze pro lineární měření délky.
Technické údaje
Ukazatel polohy K1657.1530 a K1657.1650:
Otáčky: ≤500 min-1
Provozní napětí: 24 V DC ±20 %
Příkon: ~30 mA
Životnost baterie: ~5 let
Rozlišení: 880 inkrementů/otáčka
Rozsah měření: ≤11914 otáček
Okolní teplota: 0 °C až +60 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +80 °C
Ukazatel polohy K1657.1531 a K1657.1651:
Provozní napětí: 24 V DC ±20 %
Příkon: ~30 mA
Životnost baterie: ~5 let
Rozlišení: 0,01 mm (s magnetickým snímačem K1658)
Systémová přesnost: ±35 µm (s magnetickým snímačem K1658)
Rozsah měření: ±655 m (s magnetickým snímačem K1658)
Okolní teplota: 0 °C až +60 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +80 °C
Otáčky: ≤500 min-1
Provozní napětí: 24 V DC ±20 %
Příkon: ~30 mA
Životnost baterie: ~5 let
Rozlišení: 880 inkrementů/otáčka
Rozsah měření: ≤11914 otáček
Okolní teplota: 0 °C až +60 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +80 °C
Ukazatel polohy K1657.1531 a K1657.1651:
Provozní napětí: 24 V DC ±20 %
Příkon: ~30 mA
Životnost baterie: ~5 let
Rozlišení: 0,01 mm (s magnetickým snímačem K1658)
Systémová přesnost: ±35 µm (s magnetickým snímačem K1658)
Rozsah měření: ±655 m (s magnetickým snímačem K1658)
Okolní teplota: 0 °C až +60 °C
Skladovací teplota: -20 °C až +80 °C
Rozsah dodávky
Ukazatel polohy.
Montážní návod.
Montážní návod.
Na vyžádání
Osvědčení o shodě.
Vezměte na vědomí
Ukazatele polohy lze integrovat pouze do komunikačního systému IO-Link.
Odkaz na výkres
1) Podpora krouticího momentu
2) Závitový kolík M3 (2x 120°)
3) Min. potřeba místa pro výměnu baterie bez demontáže.
4) 2x M5/7 hluboký
5) Úsek kontaktů
6) Přípojka uzemnění pro plochý konektor 6.3 nebo kabelové oko
7) IO-Link M8 konektor (kolíkový kontakt) připojovací kovový závit
8) Snímač
2) Závitový kolík M3 (2x 120°)
3) Min. potřeba místa pro výměnu baterie bez demontáže.
4) 2x M5/7 hluboký
5) Úsek kontaktů
6) Přípojka uzemnění pro plochý konektor 6.3 nebo kabelové oko
7) IO-Link M8 konektor (kolíkový kontakt) připojovací kovový závit
8) Snímač
Accessory
Ukazatele polohy K1657.1530 a K1657.1650:
Redukční pouzdro K0412.20**.
Ukazatele polohy K1657.1531 a K1657.1651:
Magnetický snímač K1658.
Magnetický pásek K1663.
Redukční pouzdro K0412.20**.
Ukazatele polohy K1657.1531 a K1657.1651:
Magnetický snímač K1658.
Magnetický pásek K1663.