Materiál
Pouzdro umělá hmota.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Provedení
Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Závitový kolík černý.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Ukazatele polohy programovatelné
od
na vyžádání
bez DPH
plus náklady na dopravu
Ukazatele polohy neprogramované
od
5 580,72 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Software pro ukazatele polohy
od
4 596,02 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Pouzdro umělá hmota.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Provedení
Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Závitový kolík černý.
Upozornění
Elektronické ukazatele polohy poskytují rozsáhlejší možnosti než mechanické ukazatele polohy, jelikož zobrazují jak úhly tak neobvyklá stoupání závitu a přitom zaregistrují každý zlomek přestavení vřetene.
* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem K0411.09.
* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem K0411.09.
Technické údaje
– LCD displej 5-místný
– Výška číslic cca 11,5 mm
– rozsah rozměrů -19999 ... 99999
– Ø duté hřídele 30 H7 mm
– Teplotní odolnost od -10 °C do +60 °C
– Teplota pro uskladnění od -30 °C do +80 °C
– max. počet otáček 600 ot/min
– Baterie lithiový knoflíkový článek 3V, typ CR 2032. Životnost cca 2 let
– odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– nárazuvzdornost podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– druh jištění IP51
– Výška číslic cca 11,5 mm
– rozsah rozměrů -19999 ... 99999
– Ø duté hřídele 30 H7 mm
– Teplotní odolnost od -10 °C do +60 °C
– Teplota pro uskladnění od -30 °C do +80 °C
– max. počet otáček 600 ot/min
– Baterie lithiový knoflíkový článek 3V, typ CR 2032. Životnost cca 2 let
– odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– nárazuvzdornost podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– druh jištění IP51
Vlastnosti
– indikované hodnoty a desetinná místa volně programovatelné
– Lineární nebo úhlový režim
– funkční tlačítko pro nulovou pozici
– funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením
– programování offsetové hodnoty přímo na přístroji
– jednoduchá výměna baterie
– Lineární nebo úhlový režim
– funkční tlačítko pro nulovou pozici
– funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením
– programování offsetové hodnoty přímo na přístroji
– jednoduchá výměna baterie
Accessory
– Redukční pouzdra K0412
– Programovací software K0411.09
– Programovací software K0411.09