Materiál
Pouzdro umělá hmota.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Provedení
Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Závitový kolík černý.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Ukazatele polohy programovatelné
od
na vyžádání
bez DPH
plus náklady na dopravu
Ukazatele polohy neprogramované
od
5 315,02 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Pouzdro umělá hmota.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor LCD displej.
Závitový kolík z oceli.
Provedení
Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Závitový kolík černý.
Upozornění
Elektronické ukazatele polohy poskytují rozsáhlejší možnosti než mechanické ukazatele polohy, jelikož zobrazují jak úhly tak neobvyklá stoupání závitu a přitom zaregistrují každý zlomek přestavení vřetene.
* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem K0411.09.
* Volná programovatelnost parametrů s programovacím softwarem K0411.09.
Technické údaje
– 5místný LCD displej
– výška číslic cca 8 mm
– rozsah zobrazení od -19999 ... 99999
– dutý hřídel Ø 14 H7 mm
– pracovní teplota -10 °C až +60 °C
– skladovací teplota -30 °C až +80 °C
– otáčky max. 600 ot/min
– knoflíková lithiová baterie 3V, typ CR2032. Životnost cca 2 roky
– odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– odolnost proti nárazu podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– elektrické krytí IP 51
– výška číslic cca 8 mm
– rozsah zobrazení od -19999 ... 99999
– dutý hřídel Ø 14 H7 mm
– pracovní teplota -10 °C až +60 °C
– skladovací teplota -30 °C až +80 °C
– otáčky max. 600 ot/min
– knoflíková lithiová baterie 3V, typ CR2032. Životnost cca 2 roky
– odolnost proti vibracím podle DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– odolnost proti nárazu podle DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– elektrické krytí IP 51
Vlastnosti
– indikované hodnoty a desetinná místa volně programovatelné
– Lineární nebo úhlový režim
– funkční tlačítko pro nulovou pozici
– funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením
– programování offsetové hodnoty přímo na přístroji
– jednoduchá výměna baterie
– Lineární nebo úhlový režim
– funkční tlačítko pro nulovou pozici
– funkční tlačítko pro přepínání mezi absolutním a inkrementálním zobrazením
– programování offsetové hodnoty přímo na přístroji
– jednoduchá výměna baterie
Accessory
– Redukční pouzdra K0412
– Programovací software K0411.09
– Programovací software K0411.09