Credit card payment now also available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

Materiál
Pouzdro polyamid 6.
Dutá hřídel z oceli.
Průzor z umělé hmoty.
Závitový kolík z oceli.
Provedení
Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutá hřídel brynýrovaná.
Závitový kolík černý.
Číselníková kola černá, číslice bílé.
Upozornění
Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty.
Kromě toho lze zobrazovanou hodnotu volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí.
Ukazatelé polohy se vyznačují svým velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Mají výztuhu vůči točivému momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.

** U 1. hvězdičky uveďte montážní polohu a u 2. hvězdičky směr počítání. (viz příklad způsobu objednání ”montážní poloha, směr počítání”).
Technické údaje
– Počítadlo je pěticiferné s přesnějšími odečty
– Výška číslic cca 7 mm
– Ø duté hřídele 20 H7 mm
– Teplotní odolnost až do 80 °C
– odolné vůči olejům a rozpouštědlům
– odolné vůči vniknutí prachu
Na vyžádání
– Kryt počítadla z minerálního skla
– Axiální těsnění (prachotěsné)
– vodotěsné
– Ochrana proti vibracím
Accessory
– redukční pouzdro K0412
– mezideska K0413
– montážní deska K0414
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

Discover our product range