Materiál
Pouzdro polyamid 6.
Dutý hřídel z nerezové oceli.
Průzor z plastu.
Závitový kolík z nerezové oceli.
Dutý hřídel z nerezové oceli.
Průzor z plastu.
Závitový kolík z nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutý hřídel a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Číselníková kola černá, číslice bílé.
Dutý hřídel a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Číselníková kola černá, číslice bílé.
Show more
Show less
Description
Materiál
Pouzdro polyamid 6.
Dutý hřídel z nerezové oceli.
Průzor z plastu.
Závitový kolík z nerezové oceli.
Dutý hřídel z nerezové oceli.
Průzor z plastu.
Závitový kolík z nerezové oceli.
Provedení
Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutý hřídel a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Číselníková kola černá, číslice bílé.
Dutý hřídel a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Číselníková kola černá, číslice bílé.
Upozornění
Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty.
Údaj indikátoru lze volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí.
Ukazatele polohy se vyznačují malými konstrukčními rozměry s velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Jsou vhodné zejména pro malé vzdálenosti vřeten a malé průměry hřídelí. Mají podporu točivého momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.
Údaj indikátoru lze volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí.
Ukazatele polohy se vyznačují malými konstrukčními rozměry s velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Jsou vhodné zejména pro malé vzdálenosti vřeten a malé průměry hřídelí. Mají podporu točivého momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.
Technické údaje
– Counter consisting of 4 10-position dials + fine scale
– Height of figures about 6 mm
– Hollow shaft Ø 14 H7 mm
– Temperature resistant to 80 °C
– Oil and solvent resistant
– Height of figures about 6 mm
– Hollow shaft Ø 14 H7 mm
– Temperature resistant to 80 °C
– Oil and solvent resistant
On request
– Counter cover made of mineral glass
– Axial sealing (dust-proof)
– Vibration protection
– Axial sealing (dust-proof)
– Vibration protection
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.