Těleso plast.
Dutý hřídel ocel.
Průhledítko plast.
Provedení
Těleso sklolaminát.
Dutý hřídel brynýrován.
Upozornění
Stavěcí knoflíky s integrovaným ukazatelem polohy umožňují přímé odečítání nastavených měřených hodnot, jako jsou délky, průtoková množství, otáčky atd. jedním pohledem. Kromě toho je možné navolit zobrazovanou hodnotu na jednu otáčku vřetena (příslušné stoupání vřetena), různé zobrazované hodnoty lze realizovat pomocí převodového ústrojí. Zachycovač točivého momentu dovoluje použití stavěcích knoflíků v každé montážní poloze i při silných vibracích.

** U 1. hvězdičky uveďte polohu zachycovače točivého momentu a u 2. hvězdičky směr počítání. (viz příklad objednávky ”Zachycení točivého momentu, směr počítání”).
Technické údaje
– Počítadlo je tvořeno 4 dekádami + jemný odečet
– Výška číslic cca 6 mm
– Ø dutého hřídele 14 H7 mm
– Teplotní odolnost do 80 °C
– Odolné vůči olejům a rozpouštědlům
Na vyžádání
jiná stoupání.
Accessory
– redukční pouzdro K0412
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Discover our product range