Materiál
Hřídel z nerezové oceli.
Těleso z plastu.
Plášť kabelu z PVC.
Těleso z plastu.
Plášť kabelu z PVC.
Provedení
Těleso černé.
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Rádius ohybu kabelu > 17 mm (pevně instalovaný).
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Rádius ohybu kabelu > 17 mm (pevně instalovaný).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Hřídel z nerezové oceli.
Těleso z plastu.
Plášť kabelu z PVC.
Těleso z plastu.
Plášť kabelu z PVC.
Provedení
Těleso černé.
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Rádius ohybu kabelu > 17 mm (pevně instalovaný).
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Rádius ohybu kabelu > 17 mm (pevně instalovaný).
Upozornění
Pro otáčky ≤ 600 min-1.
Snadná montáž pro hřídele do max. Ø 20 mm.
Zásuvné připojení na ukazatele polohy K1905 a K1906.
Napájení provozním napětím a příkon snímače se uskutečňují prostřednictvím následné elektroniky.
Rozlišení a měřicí rozsah jsou závislé na následné elektronice.
Snadná montáž pro hřídele do max. Ø 20 mm.
Zásuvné připojení na ukazatele polohy K1905 a K1906.
Napájení provozním napětím a příkon snímače se uskutečňují prostřednictvím následné elektroniky.
Rozlišení a měřicí rozsah jsou závislé na následné elektronice.
Technické údaje
- Rotačně měřicí snímač
- Snímání je magnetické pomocí magnetového kola s 18 póly á 5 mm
- Elektrické krytí IP 65; EN 60529
- Snímání je magnetické pomocí magnetového kola s 18 póly á 5 mm
- Elektrické krytí IP 65; EN 60529
Teplotní rozsah
- Teplota okolí 0…60 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
Montáž
Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.
Vezměte na vědomí
Orosení není dovoleno.
Odkaz na výkres
1) Směr rotace
2) Těsnicí destička
3) Závitový kolík M3 (2x120°)
2) Těsnicí destička
3) Závitový kolík M3 (2x120°)
Accessory
Ukazatele polohy K1905 a K1906.
Redukční pouzdra K1927.
Redukční pouzdra K1927.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.