Materiál
Pouzdro z hliníku.
Plášť kabelu PUR.
Plášť kabelu PUR.
Provedení
Kompaktní konstrukce snímače a konektoru.
Konektor M8, 6pólový, 1x kolík (E15).
Připojovací kabel 6žilový ø 5,2 mm.
Poloměr ohybu kabelu >= 52 mm (dynamický).
Konektor M8, 6pólový, 1x kolík (E15).
Připojovací kabel 6žilový ø 5,2 mm.
Poloměr ohybu kabelu >= 52 mm (dynamický).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro z hliníku.
Plášť kabelu PUR.
Plášť kabelu PUR.
Provedení
Kompaktní konstrukce snímače a konektoru.
Konektor M8, 6pólový, 1x kolík (E15).
Připojovací kabel 6žilový ø 5,2 mm.
Poloměr ohybu kabelu >= 52 mm (dynamický).
Konektor M8, 6pólový, 1x kolík (E15).
Připojovací kabel 6žilový ø 5,2 mm.
Poloměr ohybu kabelu >= 52 mm (dynamický).
Upozornění
Pracuje s magnetickými pásky K1663.
Čtecí vzdálenost mezi snímačem a páskem musí být 0,1 až 2 mm.
Napájení snímače provozním napětím a proudem se uskutečňuje prostřednictvím následné elektroniky.
Systémová přesnost, reprodukční přesnost a pojezdová rychlost závisí na následné elektronice.
Zásuvné připojení k ukazatelům polohy K1657.
Čtecí vzdálenost mezi snímačem a páskem musí být 0,1 až 2 mm.
Napájení snímače provozním napětím a proudem se uskutečňuje prostřednictvím následné elektroniky.
Systémová přesnost, reprodukční přesnost a pojezdová rychlost závisí na následné elektronice.
Zásuvné připojení k ukazatelům polohy K1657.
Technické údaje
- Elektrické krytí IP 67; EN 60529 (hlavice snímače)
- Odolnost vůči nárazu 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrační odolnost 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Odolnost vůči nárazu 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrační odolnost 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Teplotní rozsah
- Teplota okolí 0…60 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
Montáž
Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.
A) Čtecí vzdálenost snímače/ pásky ≤ 2 mm
B) Boční přesazení ± 2 mm
C) Nesouosost ± 3°
D) Podélný náklon ± 1°
E) Boční náklon ± 3°
A) Čtecí vzdálenost snímače/ pásky ≤ 2 mm
B) Boční přesazení ± 2 mm
C) Nesouosost ± 3°
D) Podélný náklon ± 1°
E) Boční náklon ± 3°
Vezměte na vědomí
Relativní vlhkost vzduchu 100 %. Orosení je dovoleno (hlavice snímače).
Odkaz na výkres
1) Sinus před kosinem
2) Aktivní měřicí plocha
3) Magnetická páska
2) Aktivní měřicí plocha
3) Magnetická páska
Accessory
Ukazatel polohy K1657.
Magnetické pásky K1663.
Magnetické pásky K1663.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.