Materiál
Pouzdro z hliníku.
Plášť kabelu PVC.
Plášť kabelu PVC.
Provedení
Kompaktní konstrukce složená ze snímače a konektoru,
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Připojovací kabel 6žilový Ø 3,55-0,3 mm.
Rádius ohybu kabelu >17 mm (staticky).
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Připojovací kabel 6žilový Ø 3,55-0,3 mm.
Rádius ohybu kabelu >17 mm (staticky).
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Pouzdro z hliníku.
Plášť kabelu PVC.
Plášť kabelu PVC.
Provedení
Kompaktní konstrukce složená ze snímače a konektoru,
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Připojovací kabel 6žilový Ø 3,55-0,3 mm.
Rádius ohybu kabelu >17 mm (staticky).
Plochý konektor 8pólový, 1x kolík.
Připojovací kabel 6žilový Ø 3,55-0,3 mm.
Rádius ohybu kabelu >17 mm (staticky).
Upozornění
Pracuje s magnetickými páskami K1663.
Čtecí vzdálenost mezi snímačem a páskem musí činit 0,1 až 2 mm.
Napájení provozním napětím a příkon snímače se uskutečňují prostřednictvím následné elektroniky.
Systémová přesnost, reprodukční přesnost a pojezdová rychlost jsou závislé na následné elektronice.
Nástrčné připojení na ukazatele polohy K1905 a K1906.
Čtecí vzdálenost mezi snímačem a páskem musí činit 0,1 až 2 mm.
Napájení provozním napětím a příkon snímače se uskutečňují prostřednictvím následné elektroniky.
Systémová přesnost, reprodukční přesnost a pojezdová rychlost jsou závislé na následné elektronice.
Nástrčné připojení na ukazatele polohy K1905 a K1906.
Technické údaje
- Elektrické krytí IP 67; EN 60529 (hlavice snímače)
- Odolnost vůči nárazu 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrační odolnost 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Odolnost vůči nárazu 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrační odolnost 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Teplotní rozsah
- Teplota okolí 0…60 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
Montáž
Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.
A) Čtecí vzdálenost snímače/ pásky ≤ 2 mm
B) Boční přesazení ± 2 mm
C) Nesouosost ± 3°
D) Podélný náklon ± 1°
E) Boční náklon ± 3°
A) Čtecí vzdálenost snímače/ pásky ≤ 2 mm
B) Boční přesazení ± 2 mm
C) Nesouosost ± 3°
D) Podélný náklon ± 1°
E) Boční náklon ± 3°
Vezměte na vědomí
Relativní vlhkost vzduchu 100 %. Orosení je dovoleno (hlavice snímače).
Odkaz na výkres
1) Sinus před kosinem
2) Aktivní měřicí plocha
3) Magnetická páska
2) Aktivní měřicí plocha
3) Magnetická páska
Accessory
Ukazatele polohy K1905 a K1906.
Magnetické pásky K1663.
Magnetické pásky K1663.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.