Magnetická páska magnetizovaná plastová páska.
Nosná páska ocel.
Krycí páska nerezová ocel.
Provedení
Přírůstkově kódované měřítko.
Délka pólu 5 mm.
Upozornění
Snadná montáž lepením, svépomocné konfekcionování možné.
Potřebná délka pásky se vypočítá z:
Měřená dráha + délka snímače ”L” +(2 x chod vpřed nebo doběh ”B”).
L = viz výkres použitého snímače.
B = 10 mm (chod vpřed a doběh).
Technické údaje
- Součinitel roztažnosti (11 ± 1) x 10-6/K (pružinová ocel)
Teplotní rozsah
- Teplota okolí -20…70 °C
- Skladovací teploty -40…70 °C
Montáž
Montáž se uskutečňuje pomocí předmontované dvojstranné lepicí pásky a je třeba ji provést podle instrukcí pro uživatele.
Na vyžádání
Další délky od 0,1…100 m, v krocích po 0,1 m.
Vezměte na vědomí
Relativní vlhkost vzduchu 100 %. Orosení je dovoleno.
Odkaz na výkres
1) Krycí páska A = 0,176 mm
2) Magnetická páska M = 1,0 mm
3) Nosná páska T = 0,3 mm
4) Lepicí páska K = 0,1 mm
5) Potřebná délka pásky = naměřená dráha + L + 2 x B
6) Naměřená dráha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili