Materiál
Těleso plast.
Průhledítko LCD displej.
Průhledítko LCD displej.
Provedení
Ukazatel polohy s integrovanou schránkou na baterie.
Senzor násuvný.
Low Power LCD s funkcí decimální a zlomků palců.
Senzor násuvný.
Low Power LCD s funkcí decimální a zlomků palců.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Těleso plast.
Průhledítko LCD displej.
Průhledítko LCD displej.
Provedení
Ukazatel polohy s integrovanou schránkou na baterie.
Senzor násuvný.
Low Power LCD s funkcí decimální a zlomků palců.
Senzor násuvný.
Low Power LCD s funkcí decimální a zlomků palců.
Upozornění
Digitální, na síti nezávislý měřicí displej pro bezvůlový záznam poloh.
Systém se často používá pro měření na délkových a úhlových dorazech (na kotoučových formátovacích pilách, lisech na plech, ohraňovacích lisech,...) v průmyslu a řemeslné výrobě.
Pro montáž ovládacího panelu platí doporučené rozměry 92+0,8 x 45+0,6.
Úhlový displej lze naprogramovat.
Zobrazovací pole je ~13 mm vysoké a odstupňovatelné od -1999999 do 1999999.
Max. přesnost indikace činí v desítkové soustavě až 10 µm, zlomky palce do 1/64 palce.
Indikátor polohy má bateriovou vyrovnávací paměť a hlídač baterie se symbolem Low-Batt při <1,1 V.
Baterii lze snadno vyměnit v přihrádce pro baterie.
Napájení se uskutečňuje 2 tužkovými bateriemi velikosti AA (nejsou součástí dodávky).
Systém se často používá pro měření na délkových a úhlových dorazech (na kotoučových formátovacích pilách, lisech na plech, ohraňovacích lisech,...) v průmyslu a řemeslné výrobě.
Pro montáž ovládacího panelu platí doporučené rozměry 92+0,8 x 45+0,6.
Úhlový displej lze naprogramovat.
Zobrazovací pole je ~13 mm vysoké a odstupňovatelné od -1999999 do 1999999.
Max. přesnost indikace činí v desítkové soustavě až 10 µm, zlomky palce do 1/64 palce.
Indikátor polohy má bateriovou vyrovnávací paměť a hlídač baterie se symbolem Low-Batt při <1,1 V.
Baterii lze snadno vyměnit v přihrádce pro baterie.
Napájení se uskutečňuje 2 tužkovými bateriemi velikosti AA (nejsou součástí dodávky).
Technické údaje
- Rozlišení 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32, 1/64 palce
- Systémová přesnost ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L v m
- Provozní napětí 3 V DC, záměna polarity nemožná
- Příkon ~220 µA při 3 V DC
- Reprodukční přesnost ±0,01 mm
- Pojezdová rychlost max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Elektrické krytí IP 40, celý přístroj
- Elektrické krytí IP 54, z čelní strany
- Systémová přesnost ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L v m
- Provozní napětí 3 V DC, záměna polarity nemožná
- Příkon ~220 µA při 3 V DC
- Reprodukční přesnost ±0,01 mm
- Pojezdová rychlost max. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Elektrické krytí IP 40, celý přístroj
- Elektrické krytí IP 54, z čelní strany
Teplotní rozsah
- Teplota okolí 0…60 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
- Skladovací teploty -10…70 °C
Montáž
Montáž je třeba provést podle přiložených instrukcí pro uživatele.
Funkce
- Funkce řetězových kót a funkce Reset
- Přímé zadávání referenční hodnoty / hodnoty offsetu
- Přímé zadávání referenční hodnoty / hodnoty offsetu
Vezměte na vědomí
Relativní vlhkost vzduchu smí být max. 95 %. Orosení není dovoleno.
Odkaz na výkres
1) Přípojka snímače
2) Schránka na baterie
2) Schránka na baterie
Accessory
- Magnetické senzory K1959
- Magnetické pásky K1633
- Rotační snímače s dutým hřídelem K1926
- Magnetické pásky K1633
- Rotační snímače s dutým hřídelem K1926
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.