- Řídicí prvek pro polohování a přesnému seřizování hřídelů a vřeten
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, měřidla, výroba přístrojů
- K otvírání, zavírání a posuvu ventilů u armatur, obráběcích strojů
- Provedení E: s lícovaným otvorem
- Náboj z klasické nebo nerezové oceli
Popis
Materiál
Duroplast PF 31, černý.
Náboj z nerezové oceli 1.4305, bez povrchové úpravy.
Otočná rukojeť, ocel nerez 1.4305, bez povrchové úpravy.
Provedení
Leštěno do vysokého lesku.
Upozornění
Ovládací kolo se dodává s demontovanou rukojetí.
Na vyžádání
Další zalícované otvory.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.