- Pro dlouhé posuvné dráhy
- Oblasti použití: strojírenství, výroba zařízení, měřidla, výroba přístrojů
- Výrobková řada NOVO grip zaručuje oslovující vzhled a drsný tvar
- Samočinné zpětné sklopení po uvolnění
- Provedení: s drážkou
Popis
Materiál
Klika z termoplastu.
Válcový úchyt z termoplastu a z oceli.
Válcový úchyt z termoplastu a z oceli.
Provedení
Termoplast šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění
Krytka náboje je dodávána v demontovaném stavu. Ruční ovládací kliky je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera. Pro uvedení bezpečnostních válcových úchytů do ovládací polohy je třeba provést dva úkony:
- Otočte úchyt kolem osy otáčení až na doraz (90°).
- Zatlačte úchyt v axiálním směru do aretační polohy.
V zatlačené poloze lze nejpohodlněji prostřednictvím úchytky otáčet klikou. Samočinné zpětné otočení se provede po uvolnění.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
- Otočte úchyt kolem osy otáčení až na doraz (90°).
- Zatlačte úchyt v axiálním směru do aretační polohy.
V zatlačené poloze lze nejpohodlněji prostřednictvím úchytky otáčet klikou. Samočinné zpětné otočení se provede po uvolnění.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Odkaz na výkres
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Accessory
K1160 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.