Projmutě tvarovaná rukojeť a čep ocel.
Provedení
Projmutě tvarovaná rukojeť a osový čep pozinkovaný a modře pasivovaný.
Upozornění
U kulových úchytů s D1=25 mm a 32 mm je délka závitu L2 kratší než je stanoveno v DIN 98. Kulový úchyt je vhodný pro ruční kola DIN 950.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili