Ocel.

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Podložky se používají společně se zápustným šroubem DIN EN ISO 2009 nebo DIN EN ISO 10642 na čelní ploše konců hřídelů pro axiální upevnění a zajištění ovládacích kol a klik s drážkou pro zalícovanou pružinu.

Podložky lze používat u kol pro ruční ovládání K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.

Podložky z oceli lze používat jako protikus magnetů.
Odkaz na výkres
D3 = pro zápustný šroub ISO 2009 a ISO 10642

1) Zápustný šroub ISO 2009 a ISO 10642
2) Podložka
3) Ovládací kolo
4) Hřídel
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili