Nerezové provedení A1:
Závitové pouzdro 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Kulička, keramika Si3N4
Nerezové provedení A4:
Závitové pouzdro 1.4404.
Tlačná pružina 1.4401.
Kulička, keramika Si3N4.
Popis
Nerezové provedení A1:
Závitové pouzdro 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Kulička, keramika Si3N4
Nerezové provedení A4:
Závitové pouzdro 1.4404.
Tlačná pružina 1.4401.
Kulička, keramika Si3N4.
Nitrid křemíku Si3N4 se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a chemická odolnost.
Použité materiály umožňují širokou paletu aplikací.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují pouzdra s odpruženou kuličkou z nerezové oceli A4.